DEVIreg™ Smart



Thermostat tactile.
Chauffage par le sol connecté Wi-Fi.
Contrôle à distance par appli smartphone.

DEVIreg™ Smart est un thermostat programmable
fonctionnant en mode Wi-Fi et qui permet de contrôler son chauffage à distance grâce à l'application gratuite DEVIsmart™ de n'importe quel endroit, à la maison, ou à l'extérieur.

Il est conçu pour réguler le chauffage électrique par le sol. Il est filaire et grâce à sa conception en deux parties, il peut s'adapter à tous les cadres décors avec ouverture 55x55 mm, ce qui en fait le thermostat idéal en rénovation.

DEVIreg™ Smart se règle facilement en utilisant l'application intuitive de votre smartphone. Il inclut une fonction de détection fenêtre ouverte et un programme économies d'énergie. Celui-ci est capable de déclencher/stopper le chauffage pour avoir la température désirée exactement sur la période demandée, ce qui réduit les consommations d'énergie.


DEVIreg™ Smart

Données techniques



N° de codeNomDescription Scale Setting
(°C)
Charge résistive
(W)
Classe IPGarantie
(5 ans)

DEVIreg™ Smart

140F1140 DEVIreg Smart Blanc polaire (RAL 9016)Thermostat Wi-Fi  16A / 3680W@230V~IP21 
140F1141 DEVIreg Smart Blanc pur (RAL 9010)Thermostat Wi-Fi  16A / 3680W@230V~IP21 
140F1142 DEVIreg Smart Ivoire (RAL 1013)Thermostat Wi-Fi  16A / 3680W@230V~IP21 
140F1143 DEVIreg Smart Noir pur (RAL 9005)Thermostat Wi-Fi  16A / 3680W@230V~IP21 


Documentation





Brochure de présentation
 
DEVIreg Smart with DEVIsmart App
VBJWC102_140B8933_DEVIreg_Smart_8p_Brochure_Pro_low-res_FR.pdf (0,7 Mb), N° documentation: VBJWC104, Langue: Français, Date d'édition: 23/06 2017
 


Notice simplifiée
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF204_08096247.pdf (1,2 Mb), N° documentation: VIJWF204, Langue: Français, Date d'édition: 26/07 2017