Câbles chauffants

Conforsol Eco Effi



Trame chauffante pour les constructions neuves, spécial Bâtiment Basse Consommation / RT 2012. Largeur 70 cm.
Moins de puissance installée (possibilité de souscrire à un abonnement EDF moins élevé). Meilleure couverture des surfaces (20ù de surface équipée en plus) donc meilleure répartition de la chaleur par rapport à une installation en câble traditionnel.
Avis Technique CSTB.


Conforsol Eco Effi

Données techniques



N° de codePuissance
(W)
Résistance
(Ohm/km)
Emission linéique
(W/m)
Section
(mm²)
Longueur trame
(m)

Conforsol Eco Effi avec thermostat Devireg 530

140B0552 15532151,510,5
140B0553 2958151,521
140B0554 4054,4151,530
140B0555 5452,5151,539

Conforsol Eco Effi avec thermostat TAI61

140B0528 15532151,52,34
140B0529 2958151,54,86
140B0530 4054,4151,57,02
140B0531 5452,5151,59,18
140B0532 6951,597151,511,34
140B0533 8950,946151,514,94
140B0534 10950,624151,518,54
140B0535 13150,399151,522,14
140B0536 15450,310151,526,46
140B0537 17050,255151,528,98
140B0538 18450,220152,531,14
140B0539 20550,177152,534,74

Conforsol Eco Effi sans thermostat

140B0540 15532151,52,34
140B0541 2958151,54,86
140B0542 4054,4151,57,02
140B0543 5452,5151,59,18
140B0544 6951,597151,511,34
140B0545 8950,946151,514,94
140B0546 10950,624151,518,54
140B0547 13150,399151,522,14
140B0548 15450,310151,526,46
140B0549 17050,255151,528,98
140B0550 18450,220152,531,14
140B0551 20550,177152,534,74


Documentation



5 Documents trouvés: 3 brochure de présentation and 2 tarif


Brochure de présentation
 
Brochure Conforsol / Conforsol Eco Effi
DOC CONFORSOL ECO EFFI BD_2014.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VBDPD204, Langue: Français, Date d'édition: 27/01 2014
 
Brochure ECinfracable A4
140B8481_ECINFRACABLE_2_VOLETS_A4_BD.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VBDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 
Brochure ECinfracable M65
140B8482_ECINFRACABLE_3_VOLETS_M65_BD.pdf (1,4 Mb), N° documentation: VBDPF104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019