Conforsol



Trame chauffante pour les constructions neuves. Largeur 70 cm.
Avis Technique CSTB.


Conforsol

Données techniques



N° de codePuissance
(W)
Résistance
(Ohm/km)
Emission linéique
(W/m)
Section
(mm²)
Longueur trame
(m)

Conforsol avec thermostat DEVIreg 530

140B0127 16032171,52,08
140B0128 3108171,54,32
140B0129 4504,4171,55,6
140B0130 5902,5171,57,52

Conforsol avec thermostat TAI61

140B0101 16032171,52,08
140B0102 3108171,54,32
140B0103 4504,4171,55,6
140B0104 5902,5 171,57,52
140B0105 7401,597171,59,44
140B0106 9500,946171,512,32
140B0107 11800,624171,515,2
140B0108 14200,399171,518,72
140B0109 16400,310171,521,92
140B0110 18200,255172,524,16
140B0111 19500,220172,526,08
140B0112 21800,177172,528,96
140B0113 23700,150172,531,52

Conforsol sans thermostat

140B0114 16032171,52,08
140B0115 3108171,54,32
140B0116 4504,4171,55,6
140B0117 5902,5171,57,52
140B0118 7401,597171,59,44
140B0119 9500,946171,512,32
140B0120 11800,624171,515,2
140B0121 14200,399171,518,72
140B0122 16400,310171,521,92
140B0123 18200,255172,524,16
140B0124 19500,220172,526,08
140B0125 21800,177172,528,96
140B0126 23700,150172,531,52


Documentation



5 Documents trouvés: 3 brochure de présentation and 2 tarif


Brochure de présentation
 
Brochure Conforsol / Conforsol Eco Effi
DOC CONFORSOL ECO EFFI BD_2014.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VBDPD204, Langue: Français, Date d'édition: 27/01 2014
 
Brochure ECinfracable A4
140B8481_ECINFRACABLE_2_VOLETS_A4_BD.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VBDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 
Brochure ECinfracable M65
140B8482_ECINFRACABLE_3_VOLETS_M65_BD.pdf (1,4 Mb), N° documentation: VBDPF104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019