Plaques isolantes DEVIcell™ Rénosol



DEVIcell™ Rénosol se compose de plaques de polystyrène de 12 mm, recouvertes de plaques d’aluminium de 1 mm rainurées, pour accueillir le câble chauffant. Ce profil particulier permet d’adapter l’installation aux besoins de chauffage : vous pourrez installer le câble dans chaque rainure, ou toutes les deux ou même trois rainures.
Des plaques isolantes, recouvertes d’aluminium, des câbles chauffants et un système de régulation : voilà la recette d’une solution de chauffage par le sol rapidement et facilement
installée, sous vos revêtements en bois, ou votre carrelage.
La combinaison d’une sous-couche isolante et d’une surface conductrice de chaleur assure une diffusion optimale de la chaleur.


Plaques isolantes DEVIcell™ Rénosol

Données techniques



N° de codeName

Devicell™

140F1130 DEVIcell™5 m²
140F1131 DEVIcell™2 m²
140F1132 DEVIcell™50 m²


Documentation





Brochure de présentation
 
Document 3 volets Devicell Dry (A4)
VAEDC104_Notice DEVIcell_drywet_AM Fr 8p.pdf (3,8 Mb), N° documentation: VBDPC104, Langue: Français, Date d'édition: 16/07 2010
 


Fiche technique
 
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DEVIflex 10T_VDHQQ204_hi-res.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VDHQQ204, Langue: Français, Date d'édition: 31/01 2014
 


Accessoires



18055300 Kit sonde, 1 par régulation

Produits liés



Câble chauffant DEVIcell™ Rénosol DEVIflex™ est un câble chauffant électrique flexible haute performance conforme aux exigences de la norme CEI 60800:2009. Son profilé rond le rend facile à installer sur une large gamme de systèmes de traçage des tubes. Il comporte également une liaison froide clairement visible qui permet d’éviter l’installation du câble chauffant dans une gaine murale lors du raccordement au thermostat. DEVIflex™ est un câble double conducteur totalement blindé avec une gaine extérieure en PVC rouge souple. Les matériaux haute qualité et leur constitution solide nous permettent d’accompagner tous les câbles DEVIflex™ de notre garantie unique de 20 ans. Avantages : • Facile à installer • Câble flexible • Sûr et robuste • Longue durée de vie • Garantie 20 ans