DEVIdry™



Le système Devidry Click & Plug a été developpé pour une application sèche du chauffage par le sol, et spécialement étudié pour les projets de rénovation.
Le système de confort par le sol Devidry™ Click & Plug est constitué d’éléments chauffants intégrés dans un tapis chauffant. Le système doit toujours être régulé par le Devidry™ Kit (thermostat et boîtier de connexion – vendu séparément) dans la mesure où ils forment ensemble le système de sécurité et de protection contre les surchauffes.


DEVIdry™

Données techniques



N° de codeNameDescriptionWatts per m2Length
(m)
Rated voltage

DEVIdry™

89300000 DEVIdry™ 55Heating Mat55 m21 230V
89300002 DEVIdry™ 55Heating Mat55 m22 230V
89300004 DEVIdry™ 55Heating Mat55 m23 230V
89300006 DEVIdry™ 55Heating Mat55 m24 230V
89300008 DEVIdry™ 55Heating Mat55 m25 230V
89300020 DEVIdry™ 100Heating Mat100 m21 230V
89300022 DEVIdry™ 100Heating Mat100 m22 230V
89300024 DEVIdry™ 100Heating Mat100 m23 230V
89300026 DEVIdry™ 100Heating Mat100 m24 230V
89300028 DEVIdry™ 100Heating Mat100 m25 230V

DEVIdry™ Kit

19911000 DEVIdry™ Kit 55Control  230V
19911001 DEVIdry™ Kit 100Control  230V

DEVIdry™ Pro Kit

19911006 DEVIdry™ Pro Kit With Devireg™ 535 timer, ELKO  230V


Documentation



1 Documents trouvés: 1 brochure de présentation


Brochure de présentation
 
Brochure End User Devidry
Brochure_140B8526_A4_Devidry_FR.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VBDMB104, Langue: Français, Date d'édition: 03/05 2010