Pipeheat DPH-10™



Le câble autorégulant Pipeheat DPH-10™ est utilisé pour les applications temporaires de protection contre le gel des conduites d'eau.

Prêt à l’emploi, d’une puissance de 10 W/m à 10°C dans l’air, Pipeheat 10 est livré avec 1,5 m de liaison froide et une fiche électrique. Pour une protection optimale contre le gel, le tuyau doit être calorifugé.
En cas d’installation permanente, un installateur électricien devra réaliser un montage fixe dans un boîtier et placer un thermostat (type DEVIreg™ 330 ou 610).
Un dispositif différentiel est recommandé : sensibilité 30 mA pour 500 m de câble autorégulant.


Pipeheat DPH-10™

Données techniques



N° de codeNomEmission linéique
(W/m)
Longueur du câble
(m)
Puissance
(W)
Tension nominale
(V)
Conception

Pipeheat DPH-10™

98300071 Pipeheat 20 W10220230Semi-conducteur autorégulant
98300072 Pipeheat 40 W10440230Semi-conducteur autorégulant
98300073 Pipeheat 60 W10660230Semi-conducteur autorégulant
98300074 Pipeheat 80 W10880230Semi-conducteur autorégulant
98300075 Pipeheat 100 W1010100230Semi-conducteur autorégulant
98300076 Pipeheat 120 W1012120230Semi-conducteur autorégulant
98300077 Pipeheat 140 W1014140230Semi-conducteur autorégulant
98300078 Pipeheat 160 W1016160230Semi-conducteur autorégulant
98300079 Pipeheat 190 W1019190230Semi-conducteur autorégulant
98300080 Pipeheat 220 W1022220230Semi-conducteur autorégulant
98300081 Pipeheat 250 W1025250230Semi-conducteur autorégulant


Documentation



1 Documents trouvés: 1 notice simplifiée


Notice simplifiée
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), N° documentation: VIHQA302, Langue: English, Date d'édition: 24/01 2013