Câbles chauffants

Infracable Eco Effi



Pour permettre à l’Infracable Eco Effi de s’adapter aux exigences des projets de construction BBC, la puissance du câble est de
78 W/m² (contre 100W/m² pour l'Infracable traditionnel) et son pas de pose de 18 cm (contre 16 cm pour l'Infracable traditionnel).
La mise en oeuvre et les conditions d’installation restent absolument identiques à celle de l’Infracable traditionnel.
Tout ceci pour s’adapter aux conditions de construction des Bâtiments Basse Consommation et surtout offrir des avantages aux utilisateurs finaux :
- Meilleure couverture des surfaces, donc meilleure diffusion de la chaleur par rapport aux éléments chauffants actuels ( >100 W/m²). Environ 30% de couverture de surface supplémentaire.
- Moins de puissance installée, c’est la possibilité de souscrire à un abonnement EDF moins élevé.


Infracable Eco Effi

Données techniques



N° de codePuissance
(W)
Résistance
(Ohm/km)
Emission linéique
(W/m)
Section
(mm²)
Longueur trame
(m)

Infracable Eco Effi

140B0500 155R 3200014,11,5 
140B0501 295R 800013,31,5 
140B0502 405R 443213,81,5 
140B0503 545R 250014,11,5 
140B0504 695R 159714,51,5 
140B0505 895R 94714,31,5 
140B0506 1095R 62414,21,5 
140B0507 1355R 39913,91,5 
140B0508 1545R 310141,5 
140B0509 1705R 255141,5 
140B0510 1845R 22014,12,5 
140B0511 2055R 17714,12,5 


Documentation





Brochure de présentation
 
Brochure ECinfracable A4
140B8481_ECINFRACABLE_2_VOLETS_A4_BD.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VBDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 
Brochure ECinfracable M65
140B8482_ECINFRACABLE_3_VOLETS_M65_BD.pdf (1,4 Mb), N° documentation: VBDPF104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 


Fiche produit
 
Brochure Infracable Eco Effi
DOC INFRACABLE ECO EFFI.pdf (3,1 Mb), N° documentation: VLDPJ104, Langue: Français, Date d'édition: 13/12 2010
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019