Devidry Click & Plug



Le système Devidry Click & Plug a été developpé pour une application sèche du chauffage par le sol, et spécialement étudié pour les projets de rénovation.
Le système de confort par le sol Devidry™ Click & Plug est constitué d’éléments chauffants intégrés dans un tapis chauffant. Le système doit toujours être régulé par le Devidry™ Kit (thermostat et boîtier de connexion – vendu séparément) dans la mesure où ils forment ensemble le système de sécurité et de protection contre les surchauffes.


Devidry Click & Plug

Données techniques



N° de codeDésignation produit

Devidry - Matériel de remplissage

DV89300030 Devidry FM1 - Matériel de remplissage 1m²
DV89300031 Devidry FM2 - Matériel de remplissage 2m²
DV89300032 Devidry FM4 - Matériel de remplissage 4m²

Devidry Click & Plug 100 W/m²

DV19911001 Devidry Kit 100 - Régulateur et boîte de raccordement pour Devidry 100W/m²
DV89300020 Trame chauffante 1m², 100W/m²
DV89300022 Trame chauffante 2m², 100W/m²
DV89300024 Trame chauffante 3m², 100W/m²
DV89300026 Trame chauffante 4m², 100W/m²
DV89300028 Trame chauffante 5m², 100W/m²

Devidry Click & Plug 55 W/m²

DV19911000 Devidry 55 - Régulateur et boîte de raccordement pour Devidry 55W/m²
DV89300000 Trame chauffante 1m², 55W/m²
DV89300002 Trame chauffante 2m², 55W/m²
DV89300004 Trame chauffante 3m², 55W/m²
DV89300006 Trame chauffante 4m², 55W/m²
DV89300008 Trame chauffante 5m², 55W/m²


Documentation



2 Documents trouvés: 1 brochure de présentation and 1 tarif


Brochure de présentation
 
Brochure End User Devidry
Brochure_140B8526_A4_Devidry_FR.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VBDMB104, Langue: Français, Date d'édition: 03/05 2010
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2017
DELEAGE GUIDE 05-2017 MD.pdf (8,4 Mb), N° documentation: VPDPB704, Langue: Français, Date d'édition: 16/12 2016
 


Accessoires



DV19911000 Le système Devidry Click & Plug a été developpé pour une application sèche du chauffage par le sol, et spécialement étudié pour les projets de rénovation. Le système de confort par le sol Devidry™ Click & Plug est constitué d’éléments chauffants intégrés dans un tapis chauffant. Le système doit toujours être régulé par le Devidry™ Kit (thermostat et boîtier de connexion – vendu séparément) dans la mesure où ils forment ensemble le système de sécurité et de protection contre les surchauffes.
DV19911110 Le système Devidry Click & Plug a été developpé pour une application sèche du chauffage par le sol, et spécialement étudié pour les projets de rénovation. Le système de confort par le sol Devidry™ Click & Plug est constitué d’éléments chauffants intégrés dans un tapis chauffant. Le système doit toujours être régulé par le Devidry™ Kit (thermostat et boîtier de connexion – vendu séparément) dans la mesure où ils forment ensemble le système de sécurité et de protection contre les surchauffes.
DV19911111 Le système Devidry Click & Plug a été developpé pour une application sèche du chauffage par le sol, et spécialement étudié pour les projets de rénovation. Le système de confort par le sol Devidry™ Click & Plug est constitué d’éléments chauffants intégrés dans un tapis chauffant. Le système doit toujours être régulé par le Devidry™ Kit (thermostat et boîtier de connexion – vendu séparément) dans la mesure où ils forment ensemble le système de sécurité et de protection contre les surchauffes.
DV19911112 Le système Devidry Click & Plug a été developpé pour une application sèche du chauffage par le sol, et spécialement étudié pour les projets de rénovation. Le système de confort par le sol Devidry™ Click & Plug est constitué d’éléments chauffants intégrés dans un tapis chauffant. Le système doit toujours être régulé par le Devidry™ Kit (thermostat et boîtier de connexion – vendu séparément) dans la mesure où ils forment ensemble le système de sécurité et de protection contre les surchauffes.