DHP-L



• Gestion et optimisation intelligente des besoins en chauffage
• Encombrement réduit
• Ballon d’eau chaude sanitaire 200 ou 300 Litres, en option : pompe à chaleur pré-équipée pour accueillir un ballon ECS
• Circuit frigorifique scellé en usine avec moins de 2 kgs de fluide frigorigène
• 4 kw : idéal pour les projets Bâtiment Basse Consommation

Caractéristiques techniques
• Réfrigérant : R 407 C
• Compresseur Scroll
• Température minimum de fonctionnement des capteurs : -10°C
• Température maximum de sortie d’eau : + 55°C


DHP-L

Données techniques



N° de codePuissance
(kW)
DescriptionDimensions (HxLxP) en mmECSRéversible

DHP-L

086U501800  Pompe à chaleur Eau Eau avec enclenchement de l’appoint électrique selon les besoins. ECS en option (si couplé avec ballon ECS DWH).1538 X 690 X 596 Passif ou actif, avec module
086U501900  Pompe à chaleur Eau Eau avec enclenchement de l’appoint électrique selon les besoins. ECS en option (si couplé avec ballon ECS DWH).1538 X 690 X 596 Passif ou actif, avec module
086U502000  Pompe à chaleur Eau Eau avec enclenchement de l’appoint électrique selon les besoins. ECS en option (si couplé avec ballon ECS DWH).1538 X 690 X 596 Passif ou actif, avec module
086U502100  Pompe à chaleur Eau Eau avec enclenchement de l’appoint électrique selon les besoins. ECS en option (si couplé avec ballon ECS DWH).1538 X 690 X 596 Passif ou actif, avec module
086U502200  Pompe à chaleur Eau Eau avec enclenchement de l’appoint électrique selon les besoins. ECS en option (si couplé avec ballon ECS DWH).1538 X 690 X 596 Passif ou actif, avec module
086U502300  Pompe à chaleur Eau Eau avec enclenchement de l’appoint électrique selon les besoins. ECS en option (si couplé avec ballon ECS DWH).1538 X 690 X 596 Passif ou actif, avec module
086U502400  Pompe à chaleur Eau Eau avec enclenchement de l’appoint électrique selon les besoins. ECS en option (si couplé avec ballon ECS DWH).1538 X 690 X 596 Passif ou actif, avec module
086U502500  Pompe à chaleur Eau Eau avec enclenchement de l’appoint électrique selon les besoins. ECS en option (si couplé avec ballon ECS DWH).1538 X 690 X 596 Passif ou actif, avec module
086U502600  Pompe à chaleur Eau Eau avec enclenchement de l’appoint électrique selon les besoins. ECS en option (si couplé avec ballon ECS DWH).1538 X 690 X 596 Passif ou actif, avec module
086U506500  Pompe à chaleur Eau Eau avec enclenchement de l’appoint électrique selon les besoins. ECS en option (si couplé avec ballon ECS DWH). IDEAL POUR LES PROJETS BATIMENT BASSE CONSOMMATION !1538 X 690 X 596 Passif ou actif, avec module
086U506600  Pompe à chaleur Eau Eau avec enclenchement de l’appoint électrique selon les besoins. ECS en option (si couplé avec ballon ECS DWH). IDEAL POUR LES PROJETS BATIMENT BASSE CONSOMMATION !1538 X 690 X 596 Passif ou actif, avec module


Documentation



1 Documents trouvés: 1 fiche produit


Fiche produit
 
Fiche produit DHP-L / DWH
DHP-L_DWH_VDBMC304.pdf (2,3 Mb), N° documentation: VLDMN104, Langue: Français, Date d'édition: 24/02 2010