DHP-H Opti Pro



• Circulateur à vitesse variable automatique pour plus d’économies : efficacité annuelle 5 à 6% supérieure à une installation avec circulateur à vitesse constante
• Chauffage et production d’eau chaude sanitaire intégrée 180 L, système TWS
• Technologie HGW : production simultanée eau de chauffage et Eau Chaude Sanitaire : 10% de rendement annuel en plus.
• Gestion et optimisation intelligente des besoins en chauffage

Caractéristiques techniques
• Réfrigérant R 407 C
• Compresseur Scroll
• Température minimum de fonctionnement des capteurs : - 10°C
• Température maximum de sortie d’eau : + 55°C


DHP-H Opti Pro

Données techniques



N° de codePuissance
(kW)
DescriptionDimensions (HxLxP) en mmECSRéversible

DHP-H Opti Pro

086U857500 6 1845 x 690 x 596OuiPassif ou actif, avec module
086U857600 8 1845 x 690 x 596OuiPassif ou actif, avec module
086U857700 10 1845 x 690 x 596OuiPassif ou actif, avec module
086U857800 12 1845 x 690 x 596OuiPassif ou actif, avec module
086U857900 16 1845 x 690 x 596OuiPassif ou actif, avec module
086U858100 6 1845 x 690 x 596OuiPassif ou actif, avec module
086U858200 8 1845 x 690 x 596OuiPassif ou actif, avec module
086U858300 10 1845 x 690 x 596OuiPassif ou actif, avec module
086U858400 12 1845 x 690 x 596OuiPassif ou actif, avec module


Documentation



1 Documents trouvés: 1 fiche produit


Fiche produit
 
Fiche Produit DHP-H Opti Pro
DHP-H_OptiPro_VDBMT104.pdf (0,2 Mb), N° documentation: VLDML104, Langue: Français, Date d'édition: 24/02 2010