DHP-A Opti



• Circulateur à vitesse variable automatique pour plus d’économies : efficacité annuelle 5 à 6% supérieure à une installation avec circulateur
à vitesse constante
• Chauffage et production d’eau chaude sanitaire intégrée 180 L, système TWS
• Circuit frigorifique scellé en usine avec moins de 2 kgs de fluide frigorigène
• Gestion et optimisation intelligente des besoins de chauffage
• Ventilateurs masqués donc faible niveau sonore

Caractéristiques techniques
• Réfrigérant R 404
• Compresseur Scroll
• Température extérieure minimum de fonctionnement : -20°C
• Température maximum de sortie d’eau : 55°C
• Dégivrage rapide et performant grâce au système «double peau» sans fonctionnement du compresseur


DHP-A Opti

Données techniques



N° de codePuissance
(kW)
DescriptionDimensions (HxLxP) en mmECSRéversible

DHP-A Opti

086U859800 8Pompe à chaleur air/eau, avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré, installée à l’intérieur du logement. Module pour capter l’air placé à l’extérieur du logement. Production d'eau chaude TWS de 180 litres intégrée (comporte un échangeur breveté, permettant de chauffer l’eau chaude sanitaire avec une haute performance, dans un temps inégalé). Chauffage complémentaire intégré lorsque la température extérieure est très basse.1845x690x596 (unité intérieure)/1245x630x1175 (unité extérieure)OuiNon
086U859900 10Pompe à chaleur air/eau, avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré, installée à l’intérieur du logement. Module pour capter l’air placé à l’extérieur du logement. Production d'eau chaude TWS de 180 litres intégrée (comporte un échangeur breveté, permettant de chauffer l’eau chaude sanitaire avec une haute performance, dans un temps inégalé). Chauffage complémentaire intégré lorsque la température extérieure est très basse.1845x690x596 (unité intérieure)/1245x630x1175 (unité extérieure)OuiNon
086U860000 12Pompe à chaleur air/eau, avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré, installée à l’intérieur du logement. Module pour capter l’air placé à l’extérieur du logement. Production d'eau chaude TWS de 180 litres intégrée (comporte un échangeur breveté, permettant de chauffer l’eau chaude sanitaire avec une haute performance, dans un temps inégalé). Chauffage complémentaire intégré lorsque la température extérieure est très basse.1845x690x596 (unité intérieure)/1245x630x1175 (unité extérieure)OuiNon
086U860300 8Pompe à chaleur air/eau, avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré, installée à l’intérieur du logement. Module pour capter l’air placé à l’extérieur du logement. Production d'eau chaude TWS de 180 litres intégrée (comporte un échangeur breveté, permettant de chauffer l’eau chaude sanitaire avec une haute performance, dans un temps inégalé). Chauffage complémentaire intégré lorsque la température extérieure est très basse.1845x690x596 (unité intérieure)/1245x630x1175 (unité extérieure)OuiNon
086U860400 10Pompe à chaleur air/eau, avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré, installée à l’intérieur du logement. Module pour capter l’air placé à l’extérieur du logement. Production d'eau chaude TWS de 180 litres intégrée (comporte un échangeur breveté, permettant de chauffer l’eau chaude sanitaire avec une haute performance, dans un temps inégalé). Chauffage complémentaire intégré lorsque la température extérieure est très basse.1845x690x596 (unité intérieure)/1245x630x1175 (unité extérieure)OuiNon
086U860500 12Pompe à chaleur air/eau, avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré, installée à l’intérieur du logement. Module pour capter l’air placé à l’extérieur du logement. Production d'eau chaude TWS de 180 litres intégrée (comporte un échangeur breveté, permettant de chauffer l’eau chaude sanitaire avec une haute performance, dans un temps inégalé). Chauffage complémentaire intégré lorsque la température extérieure est très basse.1845x690x596 (unité intérieure)/1245x630x1175 (unité extérieure)OuiNon

DHP-A Opti Unité ext

086U521300  Unité extérieur pour DHP-A Opti 10 et 12 kW   
086U641100  Unité extérieure pour DHP-A Opti 8 kW   

Kits liaison hydraulique

PC0EL00A01  Ensemble liaison entre modules Air n°1   
PN0KEA000S  Kit équipement Petites Puissances   
PN0KEA001S  Kit équipement Grosses Puissances   

Liquide caloporteur Thermera

PL0LCC0005  Liquide caloporteur THERMERA 5L    
PL0LCC0020  Liquide caloporteur THERMERA 20L    


Documentation



1 Documents trouvés: 1 fiche produit


Fiche produit
 
Fiche produit DHP-A Opti
DHP-A_Opti_VDBMV104.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VLDMK104, Langue: Français, Date d'édition: 24/02 2010