DHP-AX (pompe à chaleur Air/Eau Monobloc)



• Flexible : s’adapte à de nombreuses configurations, dans le neuf ou dans la rénovation
• Intègre la gestion de 2 zones de chauffage, chauffage de l’eau de piscine et eau chaude sanitaire
• Aucune intervention sur le circuit frigorifique
• Gestion et optimisation intelligente des besoins en chauffage
• Module de contrôle situé à l’intérieur : à l’abri des intempéries, pour un encombrement réduit et pour protéger la partie électronique
• Ventilateurs masqués donc faible niveau sonore

Caractéristiques techniques
• Réfrigérant R 407 C
• Compresseur Scroll
• Température extérieure minimum de fonctionnement : -16°C
• Température maximum de sortie d’eau : 60°C
• Ballon tampon en option
• Utilise la technologie de l’évaporation directe


DHP-AX (pompe à chaleur Air/Eau Monobloc)

Données techniques



N° de codePuissance
(kW)
DescriptionDimensions (HxLxP) en mmECSRéversible

DHP-AX (Air/Eau Monobloc)

086U834200 6Pompe à chaleur Air/eau Monobloc, avec gestion intelligente des besoins de chauffage. Adaptée au neuf comme à la rénovation.Unité extérieure : 1250x1167x661 Module de contrôle : 600x380x210  
086U834300 8Pompe à chaleur Air/eau Monobloc, avec gestion intelligente des besoins de chauffage. Adaptée au neuf comme à la rénovation.Unité extérieure : 1250x1167x661 Module de contrôle : 600x380x210  
086U834400 10Pompe à chaleur Air/eau Monobloc, avec gestion intelligente des besoins de chauffage. Adaptée au neuf comme à la rénovation.Unité extérieure : 1250x1167x661 Module de contrôle : 600x380x210  
086U834500 12Pompe à chaleur Air/eau Monobloc, avec gestion intelligente des besoins de chauffage. Adaptée au neuf comme à la rénovation.Unité extérieure : 1250x1167x661 Module de contrôle : 600x380x210  
086U834600 6Pompe à chaleur Air/eau Monobloc, avec gestion intelligente des besoins de chauffage. Adaptée au neuf comme à la rénovation.Unité extérieure : 1250x1167x661 Module de contrôle : 600x380x210  
086U834700 8Pompe à chaleur Air/eau Monobloc, avec gestion intelligente des besoins de chauffage. Adaptée au neuf comme à la rénovation.Unité extérieure : 1250x1167x661 Module de contrôle : 600x380x210  
086U834800 10Pompe à chaleur Air/eau Monobloc, avec gestion intelligente des besoins de chauffage. Adaptée au neuf comme à la rénovation.Unité extérieure : 1250x1167x661 Module de contrôle : 600x380x210  
086U834900 12Pompe à chaleur Air/eau Monobloc, avec gestion intelligente des besoins de chauffage. Adaptée au neuf comme à la rénovation.Unité extérieure : 1250x1167x661 Module de contrôle : 600x380x210  


Documentation





Brochure de présentation
 
Documentation commerciale 3 volets DHP-AX
DHP AX_DELEAGE_3V_DCDHPAX091_A4_BD.pdf (0,2 Mb), N° documentation: VBDMA104, Langue: Français, Date d'édition: 02/10 2009
 


Fiche produit
 
Fiche Produit DHP-AX
DHP-AX_VDBMX104.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VLDMJ104, Langue: Français, Date d'édition: 23/02 2010