Thermostats pour câbles chauffants

Devireg 850



DENEIGEMENT DES SOLS, DENEIGEMENTS DES TOITURES

Devireg 850

Données techniques



N° de codeAlimentationIndice de protectionDimensions (HxLxP) en mmDescription

Devireg 850

140B0570 max 13WIP 67Longueur de câble : 15m2 sondes de sol
AC000DSONS     
AC000DSONT max 8WIP 67Longueur de câble : 15mSonde de toiture
TT200DV850 230VAC +10% / -20%IP 2053 X 86 X 105Détecteur électronique de verglas


Documentation



6 Documents trouvés: 1 catalogue, 4 notice simplifiée and 1 tarif


Catalogue
 
Catalogue Applications Spécifiques
Catalogue_Appli_Spé_INF018TJ6.pdf (3,7 Mb), N° documentation: VKDPB104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Manuel technique Applications Spécifiques
Manuel tech_jan_07_bd.pdf (4,0 Mb), N° documentation: VIDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 
Notice technique Devireg 850 Détecteur de verglas
Devireg 850 controler FR.pdf (1,6 Mb), N° documentation: VIDQD104, Langue: Français, Date d'édition: 04/06 2008
 
Notice technique Devireg 850 Sonde
Devireg 850 sensorFR.pdf (0,8 Mb), N° documentation: VIDQE104, Langue: Français, Date d'édition: 04/06 2008
 
Notice technique Iceguard
ICEGUARD_0109_08090237.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VIDPB204, Langue: Français, Date d'édition: 02/04 2009
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2017
DELEAGE GUIDE 05-2017 MD.pdf (8,4 Mb), N° documentation: VPDPB704, Langue: Français, Date d'édition: 16/12 2016