Thermostats pour câbles chauffants

Devireg 610



MISE HORS GEL, MAINTIEN EN TEMPERATURE DE CANALISATIONS, REFRIGERATION, APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Devireg 610

Données techniques



N° de codeAlimentationIndice de protectionDimensions (HxLxP) en mmDescription

Devireg 610

19116904    Kit de fixation pour tuyauterie
TT2D0DTM30 180 - 250 V ~ 50HzIP 44100 X 70 X 45Thermostat électronique 1 consigne


Documentation



7 Documents trouvés: 1 catalogue, 5 notice simplifiée and 1 tarif


Catalogue
 
Catalogue Applications Spécifiques
Catalogue_Appli_Spé_INF018TJ6.pdf (3,7 Mb), N° documentation: VKDPB104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Manuel technique Applications Spécifiques
Manuel tech_jan_07_bd.pdf (4,0 Mb), N° documentation: VIDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 
Notice technique Devireg 610
Notice installation devireg 610_08095440.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VIDQC104, Langue: Français, Date d'édition: 04/06 2008
 
Notice technique et mise en oeuvre Hotwatt
HOTWATT_0109_08090238.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VIDPA204, Langue: Français, Date d'édition: 02/04 2009
 
Notice technique Pipeguard
PIPEGUARD_0109_08090246.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VIDPC204, Langue: Français, Date d'édition: 02/04 2009
 
Notice technique Pipeheat
PIPEHEAT_0109_08090269.pdf (0,2 Mb), N° documentation: VIDPD204, Langue: Français, Date d'édition: 02/04 2009
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018