Thermostats pour câbles chauffants

Devireg 316



MISE HORS GEL ET DENEIGEMENT DE SOLS ET DE TOITURES

Devireg 316

Données techniques



N° de codeAlimentationIndice de protectionDimensions (HxLxP) en mmDescription

Devireg 316

TT200DTE2C 180 - 250 V ~ 50HzIP 2086X52X53Thermostat électronique modulaire


Documentation



6 Documents trouvés: 1 catalogue, 3 notice simplifiée and 2 tarif


Catalogue
 
Catalogue Applications Spécifiques
Catalogue_Appli_Spé_INF018TJ6.pdf (3,7 Mb), N° documentation: VKDPB104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Manuel technique Applications Spécifiques
Manuel tech_jan_07_bd.pdf (4,0 Mb), N° documentation: VIDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 
Notice technique Devireg 316
Notice installation devireg 316_08095774.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VIDQB104, Langue: Français, Date d'édition: 04/06 2008
 
Notice technique Iceguard
ICEGUARD_0109_08090237.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VIDPB204, Langue: Français, Date d'édition: 02/04 2009
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019