Devireg 534 STE



THERMOSTAT POUR CABLES CHAUFFANTS CONFORTMAT STE

Devireg 534 STE

Données techniques



N° de codeAlimentationIndice de protectionDescription

Devireg 534 STE

19116611 230 VAC +10% / - 20%: 50HzIP 31Régulateur électronique associé au Confortmat


Documentation





Certificats
 
Avis Technique Confortmat STE
AT 14 07 1154 Confortmat .pdf (0,3 Mb), N° documentation: VCDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 20/10 2009
 


Fiche produit
 
Fiche produit Conformat STE
Brochure_140B8508_DELEAGE.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VLDPH404, Langue: Français, Date d'édition: 29/06 2012
 


Notice simplifiée
 
Notice technique Devireg 534
DEVIREG 534_01.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VIDQL104, Langue: Français, Date d'édition: 20/03 2009
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019