Thermostats pour câbles chauffants

Devireg 530



THERMOSTAT POUR PIECES HUMIDES

Devireg 530

Données techniques



N° de codeAlimentationIndice de protectionDescription

Devireg 530

TT2D0DV530 230 VAC +10°% / -20% ; 50HzIP 31Thermostat destiné à réguler la température de la salle de bain par la prise de temprétaure de la dalle


Documentation



7 Documents trouvés: 5 fiche produit, 1 notice simplifiée and 1 tarif


Fiche produit
 
Fiche produit Devimat PRE
DEVImat_140B8518_dec2016.pdf (1,3 Mb), N° documentation: VLDPF404, Langue: Français, Date d'édition: 11/06 2018
 
Fiche produit Infracable
GEN403CI13.pdf (0,7 Mb), N° documentation: VLDPB204, Langue: Français, Date d'édition: 05/03 2009
 
Fiche produit Infracable 16 pages
DOC INFRACABLE 16 pages 140B8517_mai2013.pdf (3,9 Mb), N° documentation: VLDPC404, Langue: Français, Date d'édition: 16/11 2015
 
Fiche produit Infralisse
Infralisse_INF018DG6.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VLDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 
Fiche produit Inframat
Inframat_GEN403CAJ9.pdf (0,7 Mb), N° documentation: VLDPD104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Notice technique Devireg 530
Devireg_530.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VIDQK104, Langue: Français, Date d'édition: 31/10 2008
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018