TAI 61



THERMOSTATS POUR CABLES CHAUFFANTS INFRACABLE / INFRAMAT / INFRALISSE / DEVIMAT PRE

TAI 61

Données techniques



N° de codeDescriptionDimensions (HxLxP) en mm

TAI61

140B0493 Thermostat électronique 6 ordres78,9 X 78,9 X 46, 5 mm


Documentation



4 Documents trouvés: 2 fiche produit, 1 notice simplifiée and 1 tarif


Fiche produit
 
Fiche produit Infralisse
Infralisse_INF018DG6.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VLDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 
Fiche produit Inframat
Inframat_GEN403CAJ9.pdf (0,7 Mb), N° documentation: VLDPD104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Notice technique TAI 61
Notice_TAI_61avec_1misechauffe[1].pdf (0,5 Mb), N° documentation: VIDQF104, Langue: Français, Date d'édition: 04/06 2008
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018