Câbles chauffants

Accessoires câbles autorégulants



Accessoires câbles autorégulants

Données techniques



N° de codeDescription

Accessoires de montage autorégulants

11010410 Kit d´entrée de calorifuge (traçage)
AC0ARBOITI Boîtier de raccordement électrique
AC0ARKITGO Kit de fixation et d´écartement pour gouttière
AC0ARRUBAL Ruban adhésif aluminium / Longueur 50 m / Largeur 38 mm / résiste à 160°C
AC0ARRUBTE Ruban adhésif textile / Longueur 50 m / largeur 15 mm
AC0ARSUPBO Support de fixation pout boîtier électrique pour traçage

Kits de raccordement par gaines thermorétractables

19400100 Kit de raccordement et de terminaison pour boîtier électrique
19400126 Kit de raccordement pour liaison simple
AC0ARTTERM Kit de terminaison

Kits de raccordement rapides Connecto

AC0ARCONTA Type A - Raccordement électrique IP66/68 avec 1,5 m de liaison froide
AC0ARCONTC Type C - Jonction en ligne pour 2 rubans - IP66/68
AC0ARCONTE Type E - Terminaison gel IP66/68
AC0ARCONTS Type S - Raccordement électrique IP66/68 avec 1,5 m de liaison froide + terminaison gel
AC0ARCONTT Type T - Dérivation en T pour connexions 3 rubans + terminaison gel IP66/68
AC0ARCONTX Type X - Dérivation en X pour connexions 4 rubans + 2 terminaisons gel IP66/68
AC0ARCOTE2 Type TE2 - Dérivation en T pour connexions 2 rubans + 2 terminaisons gel IP66/68
AC0ARCOTE3 Type TE3 - Dérivation en T pour connexions 3 rubans + 3 terminaisons gel IP66/68


Documentation



2 Documents trouvés: 2 tarif


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019