Thermostats pour câbles chauffants

TAI 62



THERMOSTATS POUR CABLES CHAUFFANTS INFRACABLE / INFRAMAT / INFRALISSE / DEVIMAT PRE

TAI 62

Données techniques



N° de codeDescriptionAlimentationProgramme de 1ère mise en chauffeIndice de protection

TAI62

140B0494 Thermostat électronique 6 ordres, semi encastré230 V +/- 10%, 50 HzouiIP 20


Documentation





Certificats
 
Licence Eu.bac TAI 62
LICENCE Eubac.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VCDQB104, Langue: Français, Date d'édition: 04/06 2008
 


Fiche produit
 
Fiche produit Infracable
GEN403CI13.pdf (0,7 Mb), N° documentation: VLDPB204, Langue: Français, Date d'édition: 05/03 2009
 
Fiche produit Infracable 16 pages
DOC INFRACABLE 16 pages 140B8517_mai2013.pdf (3,9 Mb), N° documentation: VLDPC404, Langue: Français, Date d'édition: 16/11 2015
 


Notice simplifiée
 
Notice technique TAI 62
Notice_Tai62_0606.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VIDQG104, Langue: Français, Date d'édition: 04/06 2008
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018