Agritherm



Agritherm, 12 W/m: mise hors-gel de cultures, forçage de semis, chauffage des salles de traites, chauffage des porcheries

Le câble est installé directement dans le sol (lit de sable en général) et chauffe avec une faible émission linéique pour ne pas griller les racines.

Le Protherm et l'Agritherm de Deléage répondent à la demande des horticulteurs qui doivent faire face à la raréfaction du fumier et à l'extension des cultures sous serre. En chauffant dès le début du printemps, la végétation grandit plus tôt et la récolte dure plus longtemps. Concernant les élevages, la mise hors-gel des étables augmente le bien-être des animaux et diminue les risques de maladie. Les solutions Deléage permettent aussi une économie d'énergie en ne chauffant qu'au ras du sol.


Agritherm

Données techniques



N° de codePuissance
(W)
Résistance
(Ohm/km)
Emission linéique
(W/m)
Section
(mm²)
Longueur trame
(m)

Agritherm 12 W/m

140B1318 375R 443211.72.5 
140B1319 625R 159711.82.5 
140B1323 800R 94611.42.5 
140B1324 1000R 62411.82.5 
140B1325 1250R 39911.82.5 
140B1326 1575R 25511.92.5 
140B1327 2050R 15011.92.5 
140B1328 2500R 10011.82.5 


Documentation





Brochure de présentation
 
Brochure ECinfracable A4
140B8481_ECINFRACABLE_2_VOLETS_A4_BD.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VBDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 
Brochure ECinfracable M65
140B8482_ECINFRACABLE_3_VOLETS_M65_BD.pdf (1,4 Mb), N° documentation: VBDPF104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 


Catalogue
 
Catalogue Applications Spécifiques
Catalogue_Appli_Spé_INF018TJ6.pdf (3,7 Mb), N° documentation: VKDPB104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Manuel technique Applications Spécifiques
Manuel tech_jan_07_bd.pdf (4,0 Mb), N° documentation: VIDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019