Freeztherm



Freeztherm, 7,5 W/m, pour le protection du sous-sol contre les soulèvements dus au gel du béton.

Pour une installation de chambres froides ou d'entrepôts frigorifiques, le Freeztherm et le Coldtherm (20W/m, pour empêcher la condensation au niveau du seuil de la porte) sont indispensables pour se prémunir contre de tels dégats


Les chambres froides et les entrepôts frigorifiques où règnent constamment des températures de -20 à -30°C émettent du froid dans les alentours malgré la meilleure isolation possible. Les fondations et les planchers en contact avec la terre absorbent ce froid et font geler le terrrain adjacent, qui, se dilatant sous sl'action du gel, peut provoquer des soulèvements. Le Coldtherm et le Freeztherm de Deléage sont indispensables pour se prémunir contre de tels dégâts.


Freeztherm

Données techniques



N° de codePuissance
(W)
Résistance
(Ohm/km)
Emission linéique
(W/m)
Section
(mm²)
Longueur trame
(m)

Geltherm 7,5 W/m

140B1302 300R 44327.52.5 
140B1303 500R 15977.582.5 
140B1304 650R 9467.562.5 
140B1305 800R 6247.552.5 
140B1306 1000R 3997.582.5 
140B1307 1250R 2557.532.5 
140B1308 1650R 1507.712.5 
140B1309 2000R 1007.582.5 
140B1310 500R 44326.942.5 
140B1311 850R 15977.22.5 
140B1312 1150R 9467.822.5 
140B1313 1400R 6247.652.5 
140B1314 1750R 3997.642.5 
140B1315 2200R 2557.722.5 
140B1316 2850R 1507.622.5 
140B1317 3500R 1007.662.5 


Documentation





Brochure de présentation
 
Brochure ECinfracable A4
140B8481_ECINFRACABLE_2_VOLETS_A4_BD.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VBDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 
Brochure ECinfracable M65
140B8482_ECINFRACABLE_3_VOLETS_M65_BD.pdf (1,4 Mb), N° documentation: VBDPF104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 


Catalogue
 
Catalogue Applications Spécifiques
Catalogue_Appli_Spé_INF018TJ6.pdf (3,7 Mb), N° documentation: VKDPB104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Manuel technique Applications Spécifiques
Manuel tech_jan_07_bd.pdf (4,0 Mb), N° documentation: VIDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019