Coldtherm 30 W/m



Le Coldtherm et l'Agritherm de Deléage répondent à la demande des horticulteurs qui doivent faire face à la raréfaction du fumier et à l'extension des cultures sous serre. En chauffant dès le début du printemps, la végétation grandit plus tôt et la récolte dure plus longtemps. Concernant les élevages, la mise hors-gel des étables augmente le bien-être des animaux et diminue les risques de maladie. Les solutions Deléage permettent aussi une économie d'énergie en ne chauffant qu'au ras du sol.

Coldtherm 30 W/m

Données techniques



N° de codePuissance
(W)
Résistance
(Ohm/km)
Emission linéique
(W/m)
Section
(mm²)
Longueur trame
(m)

Protherm 30 W/m Extenso

140B1254 500R 4432212.5 
140B1255 625R 4432332.5 
140B1256 700R 2500232.5 
140B1257 825R 2500322.5 
140B1258 900R 1597242.5 
140B1259 1050R 1597332.5 
140B1260 1100R 946222.5 
140B1261 1200R 946262.5 
140B1262 1350R 946332.5 
140B1263 1400R 624232.5 
140B1264 1500R 624272.5 
140B1265 1650R 624322.5 
140B1266 1700R 399222.5 
140B1267 1800R 399242.5 
140B1268 1900R 399272.5 
140B1269 2000R 399302.5 
140B1270 2100R 399332.5 
140B1271 2350R 310322.5 
140B1272 2600R 255332.5 
140B1273 2800R 177262.5 
140B1274 3100R 177322.5 
140B1275 3400R 150332.5 
140B1276 600R 4432102.5 
140B1277 700R 4432132.5 
140B1278 800R 4432182.5 
140B1279 900R 4432232.5 
140B1280 1000R 4432282.5 
140B1281 1100R 4432322.5 
140B1282 1200R 2500232.5 
140B1283 1300R 2500272.5 
140B1284 1450R 2500332.5 
140B1285 1600R 1597252.5 
140B1286 1700R 1597292.5 
140B1287 1800R 1597332.5 
140B1288 2000R 946242.5 
140B1289 2200R 946292.5 
140B1290 2350R 946332.5 
140B1291 2500R 624252.5 
140B1292 2700R 624282.5 
140B1293 2900R 624332.5 
140B1294 3200R 399262.5 
140B1295 3600R 399322.5 
140B1296 4100R 310332.5 
140B1297 4400R 255312.5 
140B1298 4550R 255332.5 
140B1299 5000R 177282.5 
140B1300 5450R 177332.5 
140B1301 5900R 150332.5 


Documentation





Brochure de présentation
 
Brochure ECinfracable A4
140B8481_ECINFRACABLE_2_VOLETS_A4_BD.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VBDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 
Brochure ECinfracable M65
140B8482_ECINFRACABLE_3_VOLETS_M65_BD.pdf (1,4 Mb), N° documentation: VBDPF104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 


Catalogue
 
Catalogue Applications Spécifiques
Catalogue_Appli_Spé_INF018TJ6.pdf (3,7 Mb), N° documentation: VKDPB104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Manuel technique Applications Spécifiques
Manuel tech_jan_07_bd.pdf (4,0 Mb), N° documentation: VIDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019