Iceguard



Câble autorégulant d'une puissance de 18 W/m à 0°C dans l'air et de 36 W/m dans l'eau glacée. Iceguard a été mis au point spécialement pour protéger les toitures contre le gel.
Sa gaine en polyoléfine noire, resistante au UV est bien adaptée aux applications en extérieur.


Iceguard

Données techniques





Documentation





Brochure de présentation
 
Brochure ECinfracable A4
140B8481_ECINFRACABLE_2_VOLETS_A4_BD.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VBDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 
Brochure ECinfracable M65
140B8482_ECINFRACABLE_3_VOLETS_M65_BD.pdf (1,4 Mb), N° documentation: VBDPF104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 


Catalogue
 
Catalogue Applications Spécifiques
Catalogue_Appli_Spé_INF018TJ6.pdf (3,7 Mb), N° documentation: VKDPB104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Manuel technique Applications Spécifiques
Manuel tech_jan_07_bd.pdf (4,0 Mb), N° documentation: VIDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 
Notice technique Devireg 316
Notice installation devireg 316_08095774.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VIDQB104, Langue: Français, Date d'édition: 04/06 2008
 
Notice technique Devireg 850 Détecteur de verglas
Devireg 850 controler FR.pdf (1,6 Mb), N° documentation: VIDQD104, Langue: Français, Date d'édition: 04/06 2008
 
Notice technique Devireg 850 Sonde
Devireg 850 sensorFR.pdf (0,8 Mb), N° documentation: VIDQE104, Langue: Français, Date d'édition: 04/06 2008
 
Notice technique Iceguard
ICEGUARD_0109_08090237.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VIDPB204, Langue: Français, Date d'édition: 02/04 2009
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019