Pipeguard



Maintien en témpérature des tuyauteries

Sous 0°C, une conduite, même bien isolée, peut geler, entraînant de nombreuses nuisances et des dommages importants aux points d'arrivée ou d'évacuation. Les systèmes Deléage maintiennent l'eau à l'état liquide, même dans les conditions les plus difficiles.
Applications: résidentiel, agroalimentaire, tertiaire / industrie, génie civil


Pipeguard

Données techniques



N° de codePuissance
(W)
Résistance
(Ohm/km)
Emission linéique
(W/m)
Section
(mm²)
Longueur trame
(m)

Pipeguard 10 W/m

AR2SLPIP10 10 W/m, vendu au mètre    

Pipeguard 25 W/m

AR2SLPIP25 25 W/m, vendu au mètre    


Documentation





Brochure de présentation
 
Brochure ECinfracable A4
140B8481_ECINFRACABLE_2_VOLETS_A4_BD.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VBDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 
Brochure ECinfracable M65
140B8482_ECINFRACABLE_3_VOLETS_M65_BD.pdf (1,4 Mb), N° documentation: VBDPF104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 


Catalogue
 
Catalogue Applications Spécifiques
Catalogue_Appli_Spé_INF018TJ6.pdf (3,7 Mb), N° documentation: VKDPB104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Manuel technique Applications Spécifiques
Manuel tech_jan_07_bd.pdf (4,0 Mb), N° documentation: VIDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 
Notice technique Devireg 330
Notice installation devireg 330_08095477.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VIDQA104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 
Notice technique Devireg 610
Notice installation devireg 610_08095440.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VIDQC104, Langue: Français, Date d'édition: 04/06 2008
 
Notice technique Pipeguard
PIPEGUARD_0109_08090246.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VIDPC204, Langue: Français, Date d'édition: 02/04 2009
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019