Confortmat STE



Le confort, uniquement quand vous en avez besoin!

Ultra mince (Ø < 5,5 mm), Confortmat STE est un système de confort qui s'installe sur l'ancien revêtement de la salle de bains au moment d'une rénovation, avec un minimum de surépaisseur.
Grâce à sa largeur de 50 cm et à son treillis en fibres de verre autoadhésif, il s'installe très facilement.


Confortmat STE

Données techniques



N° de codePuissance
(W)
Résistance
(Ohm/km)
Emission linéique
(W/m)
Section
(mm²)
Longueur trame
(m)

Confortmat STE

140B0556 131R 1795608.612.25
140B0557 206R 778809.213.3
140B0558 275R 426709.114.5
140B0559 337R 28290915.55
140B0560 400R 195608.816.75
140B0561 444R 165309.217.2
140B0562 475R 142009.117.8
140B0563 535R 109908.919
140B0564 660R 73209110.95
140B0565 770R 53909112.75
140B0566 880R 40909114.7
140B0567 985R 30808.9116.5
140B0568 1075R 27308.9118
140B0569 1250R 21609.3120.1


Documentation





Brochure de présentation
 
Brochure ECinfracable A4
140B8481_ECINFRACABLE_2_VOLETS_A4_BD.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VBDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 
Brochure ECinfracable M65
140B8482_ECINFRACABLE_3_VOLETS_M65_BD.pdf (1,4 Mb), N° documentation: VBDPF104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 


Certificats
 
Avis Technique Confortmat STE
AT 14 07 1154 Confortmat .pdf (0,3 Mb), N° documentation: VCDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 20/10 2009
 


Fiche produit
 
Fiche produit Conformat STE
Brochure_140B8508_DELEAGE.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VLDPH404, Langue: Français, Date d'édition: 29/06 2012
 


Notice simplifiée
 
Notice technique Devireg 534
DEVIREG 534_01.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VIDQL104, Langue: Français, Date d'édition: 20/03 2009
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019