Devimat PRE



Idéal pour la rénovation ; une épaisseur minimale pour une pose simplifiée

Le système de chauffage Devimat PRE est spécialement étudié pour offrir une finesse d'épaisseur (Ø < 5,5 mm)qui convient parfaitement à la rénovation. Grâce à sa largeur de 50 cm et à son treillis en fibres de verre, il facilite la mise en oeuvre dans les surfaces exiguës (toilettes, salle de bains ... ).


Devimat PRE

Données techniques



N° de codePuissance
(W)
Résistance
(Ohm/km)
Emission linéique
(W/m)
Section
(mm²)
Longueur trame
(m)

Devimat PRE

IK2LF00060 60R 961006.411.37
IK2LF00110 110R 26400612.64
IK2LF00170 170R 115006.214.01
IK2LF00230 230R 64206.315.37
IK2LF00280 280R 42106.416.64
IK2LF00340 340R 29006.418
IK2LF00400 400R 21206.419.36
IK2LF00450 450R 16406.3110.65
IK2LF00550 550R 10906.4113.07
IK2LF00650 650R 8056.4115.21
IK2LF00750 750R 6136.4117.43
IK2LF00830 830R 4866.3119.58
IK2LF00910 910R 4096.4121.34
IK2LF01020 1020R 3246.4123.98


Documentation





Brochure de présentation
 
Brochure ECinfracable A4
140B8481_ECINFRACABLE_2_VOLETS_A4_BD.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VBDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 
Brochure ECinfracable M65
140B8482_ECINFRACABLE_3_VOLETS_M65_BD.pdf (1,4 Mb), N° documentation: VBDPF104, Langue: Français, Date d'édition: 21/05 2019
 


Certificats
 
Avis Technique Devimat PRE
AT 14 03 835 Devimat PRE.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VCDPD104, Langue: Français, Date d'édition: 20/10 2009
 


Fiche produit
 
Fiche produit Devimat PRE
DEVImat_140B8518_dec2016.pdf (1,3 Mb), N° documentation: VLDPF404, Langue: Français, Date d'édition: 11/06 2018
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2018
140B8968_DELEAGE 2018 MD.pdf (11,4 Mb), N° documentation: VPDPB804, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2018
 
Catalogue-Tarif 2019
140B8498_CATALOGUE_DANFOSS_ELECTRIQUE_MARS_2019.pdf (8,3 Mb), N° documentation: VPDPB904, Langue: Français, Date d'édition: 18/02 2019