Accessoires Dxm3, Coldtherm, Freeztherm, Agritherm



Accessoires Dxm3, Coldtherm, Freeztherm, Agritherm

Données techniques



N° de codeDescription

Accessoires Dxm3, Coldtherm, Freeztherm, Agritherm

140B0471 Trousse de jonction pour réparation câble chauffant / câble chauffant
140B0472 Trousse de jonction pour réparation câble chauffant / liaison froide
140B0473 Sac de 5000 liens plastifiés 10 cm
140B0474 Vrilleur

Liaisons froides supplémentaires Dxm3 / Coldtherm / Freeztherm / Agritherm

140B0475 Liaisons froides 2 conducteurs HO7 VU 1,5 mm²
140B0476 Liaisons froides 2 conducteurs HO7 VU 2,5 mm²
140B0477 Liaisons froides 2 conducteurs HO7 VU 6 mm²
140B0478 Liaisons froides 2 conducteurs HO7 VU 10 mm²
140B0498 Liaisons froides type RO2V


Documentation



1 Documents trouvés: 1 tarif


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2017
DELEAGE-GUIDE-2017.pdf (10,8 Mb), N° documentation: VPDPB704, Langue: Français, Date d'édition: 16/12 2016