Infralisse



Le câble chauffant direct basse température Infralisse s'applique facilement grâce à son treillis souple en fibres de verre (une simple paire de ciseaux suffit).
Les couloirs sont sans découpe grâce à sa largeur de trame de 68 cm.
Infralisse facilite la pose et permet donc un gain de temps.


Infralisse

Données techniques



N° de codePuissance
(W)
Résistance
(Ohm/km)
Emission linéique
(W/m)
Section
(mm²)
Longueur trame
(m)

Infralisse avec thermostat Devireg 530

140B0441 120R 56200151.51.5
140B0442 160R 29400151.52.1
140B0443 300R 8780151.53.9
140B0444 440R 4130151.55.7

Infralisse avec thermostat TAI61

140B0426 120R 56200151.51.5
140B0427 160R 29400151.52.1
140B0428 300R 8780151.53.9
140B0429 440R 4130151.55.7
140B0430 560R 2540151.57.2
140B0431 770R 1320151.510.2
140B0432 900R 976151.511.7
140B0433 1110R 638151.514.7
140B0434 1220R 534151.515.9
140B0435 1390R 407151.518
140B0436 1630R 299151.521.3
140B0437 1720R 268151.522.5
140B0438 1940R 210152.525.5
140B0439 2180R 167152.528.5
140B0440 2530R 123152.533.3

Infralisse sans thermostat

140B0411 120R 56200151.51.5
140B0412 160R 29400151.52.1
140B0413 300R 8780151.53.9
140B0414 440R 4130151.55.7
140B0415 560R 2540151.57.2
140B0416 770R 1320151.510.2
140B0417 900R 976151.511.7
140B0418 1110R 638151.514.7
140B0419 1220R 534151.515.9
140B0420 1390R 407151.518
140B0421 1630R 299151.521.3
140B0422 1720R 268151.522.5
140B0423 1940R 210152.525.5
140B0424 2180R 167152.528.5
140B0425 2530R 123152.533.3


Documentation





Certificats
 
Avis Technique Infralisse
AT 14 03 834 add Infral DTIP.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VCDPA104, Langue: Français, Date d'édition: 20/10 2009
 


Fiche produit
 
Fiche produit Infralisse
Infralisse_INF018DG6.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VLDPE104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Notice technique Devireg 530
Devireg_530.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VIDQK104, Langue: Français, Date d'édition: 31/10 2008
 
Notice technique Infralisse
INFRALISSE_0109_INF018TH5.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VIDPG204, Langue: Français, Date d'édition: 02/04 2009
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2017
DELEAGE-GUIDE-2017.pdf (10,8 Mb), N° documentation: VPDPB704, Langue: Français, Date d'édition: 16/12 2016