Plancher hydraulique



Le plancher chauffant basse température est essentiellement composé de tube incorporés dans une chappe flottante, dans lesquels circule de l'eau en circuit fermé pour assurer la fonction chauffage et rafraîchissement si elle est prévue.

Chez Deléage, tous les accessoires pour vous faciliter la mise en oeuvre du plancher vous sont proposés.


Plancher hydraulique

Données techniques



N° de codeDescription

Plancher hydraulique

088X2100 Couronne tube PER bleu 16X1.5 80m
088X2101 Couronne tube PER bleu 16X1.5 120m
088X2102 Couronne tube PER bleu 16X1.5 200m
088X2103 Couronne tube PER bleu 16X1.5 240m
088X2106 Tube PER bleu 25X2.5 prégainé le ml
088X2107 Tube PER rouge 25X2.5 prégainé le ml
088X2114 Bande isolante pérphérique autocollante avec bavette 150mm 50m
088X2115 Cartouche thermostatique
PL0BPAB025 Bande isolante pérphérique autocollante avec bavette 150mm 250m
PL0IT36002 Isolant tubulaire pour tubes DN36 ép 13mm lg 2m
PL0TT36001 Tube Tricoclair 25X35 le ml


Documentation



1 Documents trouvés: 1 brochure de présentation


Brochure de présentation
 
Brochure commerciale CF2
Brochure_CF2.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VBDRA104, Langue: Français, Date d'édition: 08/04 2009