Inframat



Le câble chauffant direct basse température Inframat est le seul de sa catégorie à offrir l’avantage de se positionner facilement sur l'isolant grâce à sa trame autoadhésive (facilité de pose donc gain de temps).
Couloirs sans découpe grâce à sa largeur de trame de 68 cm. Treillis en fibres de verre (une simple paire de ciseaux suffit).


Inframat

Données techniques



N° de codePuissance
(W)
Résistance
(Ohm/km)
Emission linéique
(W/m)
Section
(mm²)
Longueur trame
(m)

Inframat avec thermostat TAI61

140B0046 120R 56200151.51.5
140B0047 160R 29400151.52.1
140B0048 300R 8780151.53.9
140B0049 440R 4130151.55.7
140B0050 560R 2540151.57.2
140B0051 770R 1320151.510.2
140B0052 900R 976151.511.7
140B0053 1110R 638151.514.7
140B0054 1220R 534151.515.9
140B0055 1390R 407151.518
140B0056 1630R 299151.521.3
140B0057 1720R 268151.522.5
140B0058 1940R 210152.525.5
140B0059 2180R 167152.528.5
140B0060 2530R 123152.533.3

Inframat Infrabain avec thermostat Devireg 530

140B0061 120R 56200151.51.5
140B0062 160R 29400151.52.1
140B0063 300R 8780151.53.9
140B0064 440R 4130151.55.7

Inframat sans thermostat

140B0031 120R 56200151.51.5
140B0032 160R 29400151.52.1
140B0033 300R 8780151.53.9
140B0034 440R 4130151.55.7
140B0035 560R 2540151.57.2
140B0036 770R 1320151.510.2
140B0037 900R 976151.511.7
140B0038 1110R 638151.514.7
140B0039 1220R 534151.515.9
140B0040 1390R 407151.518
140B0041 1630R 299151.521.3
140B0042 1720R 268151.522.5
140B0043 1940R 210152.525.5
140B0044 2180R 167152.528.5
140B0045 2530R 123152.533.3


Documentation





Certificats
 
Avis Technique Inframat
AT 14 03 834 Inframat.pdf (0,2 Mb), N° documentation: VCDPB104, Langue: Français, Date d'édition: 20/10 2009
 


Fiche produit
 
Fiche produit Inframat
Inframat_GEN403CAJ9.pdf (0,7 Mb), N° documentation: VLDPD104, Langue: Français, Date d'édition: 03/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Notice technique Devireg 530
Devireg_530.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VIDQK104, Langue: Français, Date d'édition: 31/10 2008
 


Tarif
 
Catalogue-Tarif 2017
DELEAGE-GUIDE-2017.pdf (10,8 Mb), N° documentation: VPDPB704, Langue: Français, Date d'édition: 16/12 2016