Thermostats programmables filaires



Les thermostats d'ambiance digitaux programmables Danfoss sont très simples à programmer. 6 niveaux de température programmables peuvent être définis chaque jour. L'appareil affiche la température désirée et la température réelle. Dérogation au programme possible. Action directe sur chaudière, moteur réversible, têtes électrothermiques.
La gamme se compose de plusieurs modèles :
>Les TP5001 offrent une programmation très rapide, les 5 jours de la semaine se partagent le même programme ainsi que les 2 jours du week-end. L'affectation des jours à l'un de ces blocs de programmes peut être modifiée.
>Les TP7000 peuvent s'utiliser en 5+2 comme les TP5000 mais aussi en hebdomadaire avec un programme différent chaque jour. Ils disposent de possibilités de programmation étendues : mode vacances, dérogations temporaires,... En option ils peuvent être équipés d'une sonde à distance, d'une alimentation 230 V ou d'une entrée par relais.


Thermostats programmables filaires

Données techniques



N° de codeTypeDescription

TP5001

087N791001 TP5001Battery powered electronic programmable room thermostat offering up to six time and temperature changes per day.
With built-in sensor and service interval timer.

TP5001-M

087N791701 TP5001-MThermostat digital programmable, alimentation 220 V.

TP7000
Thermostat programmable hebdo, alimentation à piles

087N7400 TP7000Thermostat programmable hebdomadaire. Sonde intégrée, alimentation à piles.

TP7000-M
Thermostat programmable hebdo, alimentation 220 V

087N7408 TP7000-MThermostat programmable hebdomadaire. Sonde intégrée, alimentation 230V.
087N7409 TP7000-MAThermostat programmable hebdomadaire. Sonde à distance, alimentation 230V.


Documentation





Brochure de présentation
 
Trucs et astuces
Trucs_Astuces.pdf (0,2 Mb), N° documentation: VBTTL104, Langue: Français, Date d'édition: 01/01 2005
 


Fiche technique
 
TP5000 Thermostat d’ambiance programmable
364v05.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VDRMA504, Langue: Français, Date d'édition: 02/04 2009
 
TP7000
600v06.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VDRGI204, Langue: Français, Date d'édition: 10/03 2008
 


Notice d'utilisation
 
Manuel du TP75.2
manuelTP 752.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VIBRGF104, Langue: Français, Date d'édition: 01/01 2003
 


Notice simplifiée
 
Manuel TP75.2
TP 75-2 utilisateur 37055.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VIRIO104, Langue: Français, Date d'édition: 13/10 2004
 
TP5000, TP5000 RF + TP5000M
40721v06s3-00.pdf (3,3 Mb), N° documentation: VIRMA304, Langue: Français, Date d'édition: 16/09 2008
 
TP5001, TP5001 RF + TP5001M
40721v07s3-00.pdf (2,8 Mb), N° documentation: VIRMA404, Langue: Français, Date d'édition: 15/11 2010
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
40700v06s3-00.pdf (2,6 Mb), N° documentation: VIRMB467, Langue: (67) DK, GB, DE, FR, ES, IT, Date d'édition: 30/10 2008
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
40701v06s3-00 web.pdf (2,9 Mb), N° documentation: VIRMA567, Langue: (67) DK, GB, DE, FR, ES, IT, Date d'édition: 30/10 2008
 
TP500M Instructions
40802v01s3-00.pdf (2,4 Mb), N° documentation: VIBYA104, Langue: Français, Date d'édition: 01/11 2007