Préparez l'hiver, installez nos câbles de déneigement !

Préparez l'hiver, installez nos câbles de déneigement !

Pipeguard :
Câble autorégulant d'une puissance de 10 W/m ou 25 W/m à 10°C dans l'air, pour les applications de protection contre le gel ou de maintien en température.

Pipeheat :
Câble autorégulant prêt à l'emploi d'une puissance de 10 W/m à 10°C dans l'air pour les applications de protection contre le gel des conduites d'eau. Le Pipeheat 10 W/m est livré avec 1,5 m de liaison froide et une fiche électrique. Pour une protection optimale contre le gel, le tuyau doit être calorifugé.
En cas d'installation permanente, un installateur électricien devra réaliser un montage fixe dans un boîtier et placer un thermostat (type DEVIreg™ 330 ou 610).

Iceguard :
Câble autorégulant d'une puissance de 18 W/m à 0°C dans l'air, et de 36 W/m dans l'eau glacée. Iceguard a été mis au point spécialement pour protéger les toitures contre le gel. Sa gaine en polyoléfine noire, résistante aux UV est bien adaptée aux applications en extérieur.

  • Gouttières
  • Chéneaux
  • Tuyaux de descente
  • Avant-toits

Nouveautés