TT2D0DV530



Devireg 530

TT2D0DV530

Données techniques



Référence TT2D0DV530 
Groupe 6 
Description Thermostat destiné à réguler la température de la salle de bain par la prise de temprétaure de la dalle 
Alimentation 230 VAC +10°% / -20% ; 50Hz 
Isolement Classe II 
Indice de protection IP 31 
Hystérésis +/- 0,2°C 
Valeur à 0°C 42  kO
Valeur à + 50°C 6  kO
Consommation en mode veille 6,13 kW/h  W
Valeur à + 20°C 18  kO
Consommation Max 0,25W 
Hors gel 5  °C