TT2D0DTP30



Devireg 330

TT2D0DTP30

Données techniques



Référence TT2D0DTP30 
Groupe 6 
Alimentation 180 - 250 V ~ 50Hz 
Indice de protection IP 20 
Plage de température +30°C à +90°C 
Température de fonctionnement -10° à +50°C 
Hystérésis 0,5°C 
Valeur à -10°C 66  kO
Valeur à 0°C 42  kO
Valeur à + 25°C 15  kO
Valeur à + 50°C 6  kO
Description Thermostat électronique modulaire 1 consigne 
Commutateur à 2 pôles no 
Type de sonde NTC 15kOhm à 25°C