TT200DTE2C



Devireg 316

TT200DTE2C

Données techniques



Référence TT200DTE2C 
Groupe 6 
Alimentation 180 - 250 V ~ 50Hz 
Indice de protection IP 20 
Dimensions (HxLxP) en mm 86X52X53 
Plage de température -10°C à +50°C 
Température de fonctionnement -10° à +50°C 
Hystérésis 0,2°C - 0,6°C 
Valeur à -10°C 66  kO
Valeur à 0°C 42  kO
Valeur à + 25°C 15  kO
Valeur à + 50°C 6  kO
Description Thermostat électronique modulaire