TT200DLRS0



Devilink

TT200DLRS0

Données techniques



Référence TT200DLRS0 
Groupe 6 
Indice de protection IP 21 
Dimensions (HxLxP) en mm 81x66x21 
Façade avec broches oui 
EuBac oui 
Fréquence de transmission 868,42  MHz
Portée dans un bâtiment normal 30  m
Nombre max de réémetteurs dans un chaîne 3 
Puissance de transmission Max 1  mW
Piles alcalines 2xAA, 1,5V 
Rétroéclairage Oui (led verte) 
Description Unité d ambiance 
Type de sonde La sonde possède un circuit de surveillance intégré qui détecte si le niveau des piles est bas ou critique.