TT200DLFT0



Devilink

TT200DLFT0

Données techniques



Référence TT200DLFT0 
Groupe 6 
Alimentation 180 - 250 VAC, 50/60 Hz 
Indice de protection IP 31 
Régulation PWM 
Dimensions (HxLxP) en mm 85x85x21 
Caractéristique de la sonde NTC 15 kOhm à 25˚C 
Valeur à -10°C 66  kO
Valeur à 0°C 42  kO
Valeur à + 50°C 6  kO
Fréquence de transmission 868,42  MHz
Portée dans un bâtiment normal 30  m
Nombre max de réémetteurs dans un chaîne 3 
Puissance de transmission Max 1  mW
Piles alcalines 2xAA, 1,5V 
Valeur à + 20°C 18  kO
Charge résistive 230V ~ 15 A / 3450 W 
Charge inductive COS Ø = 0,3 Max. 4A 
Description Unité de dalle