TT200DLCC5



Devilink

TT200DLCC5

Données techniques



Référence TT200DLCC5 
Groupe 6 
Alimentation 180 - 250 VAC 50/60Hz 
Indice de protection IP 21 
Dimensions (HxLxP) en mm 125x107x25 
Consommation en mode veille TBD  W
Ecran 3,5´´ TFT tactile couleur 
Fréquence de transmission 868,42  MHz
Portée dans un bâtiment normal 30  m
Nombre max de réémetteurs dans un chaîne 3 
Puissance de transmission Max 1  mW
Description Unité de contrôle 5 pièces max. (5 FT + 5 RS)