Devimat PRE



Devimat PRE

Devimat PRE

Données techniques



Référence IK2LF00910 
Puissance 910  W
Longueur 142.3  m
Résistance R 409  Ohm/km
Emission linéique 6.4  W/m
Section 1  mm²
Nombre de demi-spires 285 
Longueur trame 21.34  m
Largeur de trame 0.5  m
Puissance au m² équipé 85  W/m²
Pas entre 2 demi-spires 7.5  cm
Longueur liaison froide 2.5  m
Volts 230  V
Diamètre < 5,5  mm
Câble Double conducteur 
Température max. 90  °C
Ecran Aluminium 
Isolation du conducteur XLPE 
Gaine de protection PVDF 
Norme NF C 32 333 
Avis Technique CSTB 
Garantie 20 ans