Devimat PRE



Devimat PRE

Devimat PRE

Données techniques



Référence IK2LF00830 
Puissance 830  W
Longueur 131.3  m
Résistance R 486  Ohm/km
Emission linéique 6.3  W/m
Section 1  mm²
Nombre de demi-spires 261 
Longueur trame 19.58  m
Largeur de trame 0.5  m
Puissance au m² équipé 85  W/m²
Pas entre 2 demi-spires 7.5  cm
Longueur liaison froide 2.5  m
Volts 230  V
Diamètre < 5,5  mm
Câble Double conducteur 
Température max. 90  °C
Ecran Aluminium 
Isolation du conducteur XLPE 
Gaine de protection PVDF 
Norme NF C 32 333 
Avis Technique CSTB 
Garantie 20 ans