Matériel de remplissage



Matériel de remplissage

Matériel de remplissage

Données techniques



CodeNumber 89300032 
Name Devidry™ FM4 
Description Filler 
Length 3 m 
Width 1 m 
Rated voltage 230V 
Thickness 8 mm 
Weight 5,54  kg
Sound reduction 17 dB 
IP Class IPX7 
Package Size 18 x 18 x 104 
Approval KEMA KEUR 
Warranty 5 Years 
EAN 5703466179376