Matériel de remplissage



Matériel de remplissage

Matériel de remplissage

Données techniques



CodeNumber 89300031 
Name Devidry™ FM2 
Description Filler 
Length 2 m 
Width 1 m 
Rated voltage 230V 
Thickness 8 mm 
Weight 2,94  kg
Sound reduction 17 dB 
IP Class IPX7 
Package Size 18 x 18 x 104 
Approval KEMA KEUR 
Warranty 5 Years 
EAN 5703466179369