Câbles chauffants

140F1239



DEVIflex™ 18T

140F1239

Données techniques



Code 140F1239 
Nom DEVIflex™ 18T 
Emission linéique 18  W/m
Longueur du câble 29m  m
Puissance 535  W
Tension nominale 230  V
Conception Round, twin conductor with screen 
Cold tail 2,3m 3x1.5mm² 
Rated temperature 65  °C
Température minimale de pose -5  °C
Diamètre 6.9  mm
Classe IP IPX7 
Isolation du conducteur PEX 
Gaine extérieure 100% coverage, alu-foil, tinned copper drain wire 
Pulling strength 500  N
Deformation strength 1500  N
Norme SEMKO 
Garantie 20 year 
EAN 5703466223758 
ohm value 98,6 Ohm