Agritherm



Agritherm

Agritherm

Données techniques



Référence 140B1327 
Puissance 2050  W
Longueur 172  m
Résistance R 150  Ohm/km
Emission linéique 11.9  W/m
Section 2.5  mm²
Longueur liaison froide 2 x 5  m
Volts 230  V
Norme NF C 32 330