Coldtherm 30 W/m



Coldtherm 30 W/m

Coldtherm 30 W/m

Données techniques



Référence 140B1289 
Puissance 2200  W
Longueur 77  m
Résistance R 946  Ohm/km
Emission linéique 29  W/m
Section 2.5  mm²
Longueur liaison froide 2 x 5  m
Volts 230  V