Coldtherm 30 W/m



Coldtherm 30 W/m

Coldtherm 30 W/m

Données techniques



Référence 140B1279 
Puissance 900  W
Longueur 40  m
Résistance R 4432  Ohm/km
Emission linéique 23  W/m
Section 2.5  mm²
Longueur liaison froide 2 x 5  m
Volts 230  V