Coldtherm 30 W/m



Coldtherm 30 W/m

Coldtherm 30 W/m

Données techniques



Référence 140B1267 
Puissance 1800  W
Longueur 74  m
Résistance R 399  Ohm/km
Emission linéique 24  W/m
Section 2.5  mm²
Longueur liaison froide 2 x 5  m
Volts 230  V