Coldtherm 30 W/m



Coldtherm 30 W/m

Coldtherm 30 W/m

Données techniques



Référence 140B1265 
Puissance 1650  W
Longueur 51  m
Résistance R 624  Ohm/km
Emission linéique 32  W/m
Section 2.5  mm²
Longueur liaison froide 2 x 5  m
Volts 230  V