DE4LF06600



Dxm3

DE4LF06600

Données techniques



Référence 140B1127 
Puissance 6600  W
Longueur 242  m
Résistance R 100  Ohm/km
Emission linéique 27  W/m
Section 6  mm²
Largeur de trame 1  m
Puissance au m² équipé De 60 à 200 W/m²  W/m²
Pas entre 2 demi-spires Variable de 12 à 30 cm  cm
Longueur liaison froide 2 x 10  m
Volts 230  V
Câble Mono conducteur 
Gaine de protection MDPE (polyéthylène) 
Charge de rupture >150  daN
Résistance de traction >150 daN, 16brins 
Norme NF C 32 330 
Garantie 20 ans